Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Posição da Cavidade vazia :
2
-
Número de posições :
6
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
60
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
60
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°, 90°
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Código do conector :
B
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
2.8 mm, 6.3K
-
Largura da guia compatível (mm):
2.8, 6.3
-
Largura da guia compatível (in):
.11, .25
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central (mm):
6, 9
-
Inclinação da linha central (in):
.24, .354
Dimensões
-
Altura do conector (mm):
31.25
-
Comprimento do produto (mm):
67.2
-
Largura do produto (mm):
25.7
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
DIN IEC 512
-
Classificação IP :
IP67, IP69K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não