Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Material do isolador :
Filme de policarbonato mais camada adesiva acrílica
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Conjunto de reforço
-
Função do acessório de hardware :
Montagem
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
100
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme