Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 196A
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Virola
Características do corpo
-
Material de revestimento do produto primário :
Zinco
-
Material do produto primário :
Latão, Cobre
-
Cor do produto primário :
Violeta
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.84 – 1.5 mm [ .033 – .059 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções