Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Opção de estrangulamento do aterramento :
Não
-
Tipo de filtro :
Linha de energia
-
Tipo de terminação de saída :
Condutor de fio
-
Requisitos de filtragem :
Filtrada
-
Tipo de conector de filtro :
IEC 320/C-14
Características elétricas
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA):
10
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA):
17
-
Corrente nominal (A):
10
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Encaixe