Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type :
OEM Compression Load Cells
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC):
3
-
Faixa de escala completa (lbf):
100
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±1
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
14 Bit I2C
Outro
-
Direção de Força :
Compressão
-
Mudança de sensibilidade (% of FS):
±.05
-
Mudança Zero na CTR (% of FS):
±.05