Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type
OEM Compression Load Cells
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton)
50, 125, 250, 500, 0 – 250
-
Faixa de escala completa (lbf)
10, 25, 50, 100, 200, 0 – 50
-
Tensão de abastecimento (VDC)
3, 5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
-
Accuracy (% of FS)
±1
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
.5 – 4.5 V, 14 Bit I2C, 20 mV/V, 4V, I2C (None Sleep), I2C (Sleep)
Outro
-
Direção de Força
Compressão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C)
±.05
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C)
±.05
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-FSE0006