Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Exatidão (%):
±.5
-
Tipo de Sensor de taxa e inerciais :
Sensores de taxa e giroscópios
Outro
-
Faixa FS (±) G :
2000
-
Intervalo FS (±) DEG/SEC :
12000
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
Dimensões
-
Altura do produto (mm):
15.2
-
Comprimento do produto (mm):
21.3
-
Largura do produto (mm):
21.3
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC):
4.9 – 16
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável