Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento :
24AWG (7/32) Stranded TPC conductor with Black TPE insulation Material
-
NTC Probe Type :
Temperature
-
Encapsulamento do sensor :
Overmold TPE
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
T_ref de resistência :
25 °C [ 25 °F ]
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
10000
-
Resistência à tolerância (%):
± 1
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio (mm):
2000
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Open End
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3435
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções