Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
Características do tipo do produto
-
Fator de forma :
SFP+
-
Tipo de produto de tubo de luz :
Tubo de luz
Recursos de configuração
-
Número de Tubos de luz :
4
-
Configuração de Tubos de luz :
Quadrado duplo
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme