Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de gaiola :
Empilhado
-
Fator de forma :
SFP+
-
Tipo de produtos de E/S plugáveis :
Conjunto da gaiola com conector integrado
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
160
-
Número de portas :
8
-
Configuração da matriz de portas :
2 x 4
Características elétricas
-
Taxa de dados (máx) (Gb/s):
16
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.76
-
Material de revestimento de cauda :
Estanho-chumbo
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3 mm [ .118 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Características da habitação
-
Material da gaiola :
Níquel Prata
-
Inclinação da linha central :
.8 mm [ .032 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.5 mm [ .059 in ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com dissipador de calor :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
Outro
-
Tubos de luz incluído :
Sim
-
Tipo de recurso de contenção EMI :
Molas EMI internas/externas