Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do conector de iluminação :
Plugue/Receptáculo
-
Tipo de produto de iluminação :
Conector
-
Tipo do conector de iluminação :
Alojamento
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
3
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (VDC):
600
-
Tensão de operação (máx) (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Laranja
-
Material do produto primário :
Poliamida - GF
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Poke-In
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Dimensões
-
Largura do conector :
13.92 mm [ .548 in ]
-
Altura do conector :
21.21 mm [ .835 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
18
-
Medição da montagem pós-acoplamento :
61.54 mm [ 2.423 in ]
-
Comprimento do conector :
61.54 mm [ 2.423 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA C22.2 N.º 182.3, UL 2459
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta
-
Quantidade de embalagem :
1