Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Grampo de cabo
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°, 90°
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel
-
Material do produto primário :
Aço carbono
Dimensões
-
Altura do produto :
65.1 mm [ 2.563 in ]
-
Comprimento do produto :
43.26 mm [ 1.703 in ]
-
Largura do produto :
23.32 mm [ .918 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1