Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Blindagem e alívio de tensão
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material do produto primário :
Aço carbono
Dimensões
-
Altura do produto :
33.32 mm [ 1.312 in ]
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
9.53 mm [ 0,375 in ]
-
Comprimento do produto :
45.64 mm [ 1.797 in ]
-
Largura do produto :
13.49 mm [ .531 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
150 °C [ 302 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco