Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Blindagem e alívio de tensão
Recursos de configuração
-
Número de posições :
16, 20, 34
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material do produto primário :
Aço carbono
Dimensões
-
Altura do produto :
50.8 mm [ 1.999 in ]
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Comprimento do produto :
62.31 mm [ 2.453 in ]
-
Largura do produto :
21.03 mm [ .828 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
150 °C [ 302 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco