Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Mola de travamento - Membro de mola
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Aço carbono
Dimensões
-
Altura do produto :
11.64 mm [ .458 in ]
-
Comprimento do produto :
16.39 mm [ .645 in ]
-
Largura do produto :
9.52 mm [ .375 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
50