Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Kit guia de soquete
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
6-32
-
Tipo de hardware incluso :
Porcas e arruelas
Dimensões
-
Altura do produto :
6.35 mm [ .289 in ]
-
Comprimento do produto :
15.88 mm [ .625 in ]
-
Largura do produto :
6.45 mm [ .254 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Saco