Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Dimensões
-
Comprimento da montagem (in):
.925
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
6
Recursos de contato
-
Disposição do layout de contato :
Circular
-
Tipo de contato do conector circular :
Soquete
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme