Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Saco
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
23
Acessório mecânico
-
Recurso de retenção de componentes :
Alça de plástico
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Tampa de selo
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Termoplástico
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme