Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de tampa do conector :
Cobertura do alívio de tensão
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Náilon
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL, VDE
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco