Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Acessório mecânico
-
Código de Polarização :
A
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Acoplamento roscado
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange com inserções roscadas
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Característica do painel de montagem :
Com
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
27
-
Método de embalagem :
Saco
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
8
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Tipo da estrutura do conector circular :
Tudo de plástico
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
250
-
Tensão de operação (VAC):
250
Recursos de contato
-
Gênero Reverso :
Sim
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
-
Proteção de contato :
Com
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Tamanho da estrutura do conector circular :
11
Dimensões
-
Comprimento da montagem :
35.12 mm [ 1.383 in ]
Condições de uso
-
Resistência a fluidos :
Nenhum
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme