Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector :
Hermafrodita
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Capa antipoeira
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Termoplástico condutor
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme