Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector SATA :
SATA
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
22
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de linhas :
1
-
Número de portas :
2
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
5
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Configurações de contato :
7P + 15P
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Coluna de retenção
-
Comprimento do recurso de retenção da montagem do PCB :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Localização da montagem PCB :
Topo
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
-
Cor do invólucro :
Preto
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Altura do perfil do PCB (mm):
6.65
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
350
-
Método de embalagem :
Fita e carretel