Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco
Dimensões
-
Comprimento do produto :
31.09 mm [ 1.224 in ]
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M4 x 0.7-6G
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Kit de parafuso
-
Função do acessório de hardware :
Montagem, Engate, travamento e retenção
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme