Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a placa, Fio a dispositivo, Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.5mm
-
Largura da guia compatível :
.5 mm [ .019 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central :
1.8 mm [ .07 in ]
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
A
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
12
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Outro
-
Útil :
Não
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Operação/Aplicação
-
Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX :
Segundo a versão 5, com maior esforço de configuração/velocidade de processamento limitada
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
3000
Dimensões
-
Altura do conector :
7.2 mm [ .283 in ]
-
Comprimento do produto :
24.18 mm [ .952 in ]
-
Largura do produto :
16.45 mm [ .648 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
5.9 mm [ .232 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Recursos de configuração
-
Número de posições :
20
-
Número de linhas :
2
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]