Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de configuração do conector eurocard :
Tipo F
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tamanho do DIN :
Padrão
-
Nível DIN :
I
Recursos de configuração
-
Número de posições :
48
-
Número de linhas :
3
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de Colunas :
16
-
Número de posições de sinal :
48
-
Linhas carregadas :
Z, B, D
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.76
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.9 mm [ .114 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
-
Inclinação da linha central :
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensões
-
Altura do conector (mm):
21.8
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm):
1.8
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja