Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Cartão compatível :
3FF SIM
-
Parada de cartões :
Sem
Recursos de configuração
-
Número de posições carregadas :
8
-
Comutador de detecção de cartão :
Com
-
Estilo de inserção de cartão :
Inserção normal
Características elétricas
-
Corrente nominal (máx) (A):
.5
-
Tensão nominal (VAC):
10
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Tipo ejetor :
Push-Pull
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Retenção de contato compatível :
Com
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Material da estrutura :
Aço Inoxidável
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB (mm):
2.2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-30 – 85
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles):
5000
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel