Conectores de cartão SIM e combo

Com inovações como nosso robusto conector de cartão combo 3 em 2, a TE é uma fonte líder para conectores de cartão SIM e UIM, com uma enorme variedade de produtos e experiência para personalizar os produtos às suas necessidades. Os cartões SIM (módulo de identidade do assinante) e UIM (módulo de identidade universal) são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações móveis, incluindo finalidades de faturamento, segurança e armazenamento de números em dispositivos móveis. Os parâmetros do cartão SIM são definidos pelos padrões ISO, ETSI e GSM. A excelente capacidade tecnológica da TE pode ajudá-lo a fornecer uma experiência fácil de usar, garantindo excelente confiabilidade e durabilidade dos conectores SIM. Além disso, a TE tem a capacidade de fabricar produtos de alto volume em um processo de fabricação econômico e enxuto.

Recursos do produto

Conectores SIM
  • Grande portfólio, abrangendo uma ampla gama de estilos e tamanhos de cartões
  • Conectores otimizados para confiabilidade
  • Pontos de contato esféricos melhoram a força normal
  • Contatos pré-carregados
  • Recursos antirretenção nos contatos
  • A série oferece a melhor liberdade de design possível, com muitos produtos dimensionáveis na altura dentro do mesmo fator de forma
  • Melhor custo aplicado possível devido a um processamento totalmente automatizado

Selecione as aplicações

Conectores SIM
  • Telefones celulares
  • Tablets
  • Computadores pessoais
  • Dispositivos ultraportáteis
  • Cartões de dados
  • Modems GSM portáteis
  • Servidor
Novo conector de cartão combo 3 em 2

Novo conector de cartão combo 3 em 2 (bandeja e cartões não incluídos)

Bloco 2FF
Bloco SIM 2FF
2FF push-pull
SIM 2FF push-pull
Conector micro SIM (3FF) push-push
Micro SIM (3FF) push-push
Combo micro SIM + micro SD
Combo micro SIM + micro SD
Os fabricantes de dispositivos querem alta densidade e a capacidade de fornecer flexibilidade aos seus usuários finais. Nosso novo conector de cartão 3 em 2 fornece ambos.
Tommy Yu,
Gerente de produto
Conector de cartão 3 em 2
  1. SIM que é Superfino (Inglês)

Nosso conector micro SIM push push oferece um design inovador com uma extensa linha de conectores de cartão SIM.

  • Soluções de design fino (em inglês)