Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Módulo de pino-guia
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
Acessório mecânico
-
Revestimento de acabamento do produto :
Passivado
-
Tamanho da rosca :
M4 x 0.7-6G
Dimensões
-
Comprimento do recurso do produto :
25,16 mm [ 0,99 in ]
-
Comprimento do produto (mm):
25.16
-
Comprimento da rosca :
12.7 mm [ .5 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Caixa