Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de contato RF :
Coaxial
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 188, RG 188A, RG 316
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de base da estrutura :
Latão
-
Estilo de remoção de contato :
Liberação traseira
-
Material de revestimento da estrutura :
Ouro
Recursos de contato
-
Comprimento de contato :
32.23 mm [ 1.269 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Tamanho do contato :
Tamanho 5
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de virola :
Cobre
-
Material de revestimento de virola :
Ouro
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Orientação de contato :
Reto
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem sextavada
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
Outro
-
Material Dielétrico :
PTFE