Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
3 anos
-
Installation Technology :
Cold Applied, Cold Shrink
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 40
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
4/0 – 500
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
24.5 – 34.5 mm [ .97 – 1.35 in ]
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
XLPE/EPR