Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório térmico incluído :
Dissipador de calor
-
Tipo de gaiola :
Combinado
-
Fator de forma :
QSFP-DD
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Número de EONs traseiros por coluna de porta :
1
-
Número de portas :
2
-
Configuração da matriz de portas :
1 x 2
Características do corpo
-
Classe da altura do dissipador de calor :
SAN
-
Altura do dissipador de calor (in):
.256
-
Acabamento do dissipador de calor :
Preto anodizado
-
Estilo do dissipador de calor :
SAN
Características da habitação
-
Material da gaiola :
Aço Inoxidável
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Tubos de luz incluído :
Não
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme