Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Normas da indústria
Número específico da ficha técnica do conector :MIL-DTL-38999
Características do tipo do produto
Tipo do backshell para o conector :Backshell
Estilo do backshell para o conector :Blindado
Selável :Sim
Tipo de dispositivo de terminação :Virola, HexaShield
Características do corpo
Material do produto primário :Liga de Alumínio
Material de revestimento do produto primário :Níquel químico, conforme AMS-C-26074, Classe 3 ou 4, Grau B, Níquel químico (SAE AMS-C-26074, Classe 1, Grau B)
Características da habitação
Orientação do corpo :Reto
Compatível com forma de conector :Circular
Operação/Aplicação
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :15
Outro
Especificação da interface do conector :MIL-DTL-38999 Série III & IV
Conformidade com RoHS da UE :Conformidade com exceções