Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Sim
-
Tipo de tampa do conector :
Tampa protetora
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Náilon
Acessório mecânico
-
Recurso de retenção de componentes :
Roscado
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector :
Receptáculo
-
Temperatura de operação (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
15