Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador de interface do conector :
Adaptador em série
-
Interface lateral A :
Tipo F
-
Gênero do lado A :
Conector jack
-
Interface lateral B :
Tipo F
-
Gênero do lado B :
Conector jack
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Não
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-50 – 150 °C [ -58 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa