Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Tipo de soquete IC :
DIP
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Tipo de contato compatível :
Quatro extremidades
-
Fabricação de contato :
Sólido
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
25
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
1
Características do corpo
-
Estilo de quadro :
Aberto, Transportador de Filmes
-
Perfil do conector :
Zero
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
0 mm [ 0 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
15.24 mm [ .6 in ]
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Estilo do trecho :
Montagem através de orifício
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5000
-
Método de embalagem :
Carretel
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1000
-
Resistência do contato (mΩ):
10
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme