Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Estilo do trecho  Montagem através de orifício

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  1

Características elétricas

  • Resistência do contato (mΩ) 10

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000

Características do corpo

  • Estilo de quadro  Aberto, Transportador de Filmes

  • Material de revestimento da manga  Estanho

  • Perfil do conector  Zero

Recursos de contato

  • Tipo de soquete IC  DIP

  • Tipo de contato  Soquete

  • Tipo de contato compatível  Quatro extremidades

  • Material base de contato  Cobre berílio

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Fabricação de contato  Sólido

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 25

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.18 mm [ .125 in ]

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Altura do perfil do PCB  0 mm [ 0 in ]

  • Espaçamento entre linhas  7.62 mm [ .3 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  5000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-H744-SO1399

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.