Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Estilo do backshell para o conector :
Blindado
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material do produto primário :
ABS
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Em forma de D
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4 – 13 mm [ .158 – .512 in ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
4
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Saco