Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores :
Fio a placa, Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Corpo Limpo
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Aba
-
Tamanho do contato :
2.8 mm, 5.8mm
-
Largura da guia compatível (mm):
2.8, 5.8
-
Largura da guia compatível (in):
.228, .11
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF30
-
Inclinação da linha central (mm):
9, 6
-
Inclinação da linha central (in):
.23, .35
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
90°, 180°
-
Cor do produto primário :
Verde
-
Código do conector :
C
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
60
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
60
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Outro
-
Útil :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel
-
Quantidade de embalagem :
120
Dimensões
-
Altura do conector (mm):
50.6
-
Comprimento do produto (mm):
62.5
-
Largura do produto (mm):
39.8
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
DIN IEC 512
-
Classificação IP :
IP69K, IP67
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de linhas :
2
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia