Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Localização do orifício da sonda de teste :
Entrada lateral
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Entrada de funil :
Com
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
4.75
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.3 mm [ .13 in ]
Recursos de configuração
-
Número de pernas de montagem :
3
-
Número de posições :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Violeta
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon GF
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
5.46 mm [ .215 in ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme