Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de dispositivo :
BGA
Características elétricas
-
Potência nominal (W):
5, 10, 15
Características do corpo
-
Material de revestimento do produto primário :
Preto anodizado
-
Material do produto primário :
Alumínio forjado a frio
-
Estilo de aleta :
Aleta de pino
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Outro
-
Velocidade aérea (LFM):
200, 400, 600, 0