Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
10
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
60
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°, 90°
-
Cor do produto primário :
Azul
-
Código do conector :
D
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Aba
-
Tamanho do contato :
1.6mm, 2.8 mm
-
Largura da guia compatível (mm):
1.6, 2.8
-
Largura da guia compatível (in):
.063, .11
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
10, 30
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF30
-
Inclinação da linha central (mm):
4, 6
-
Inclinação da linha central (in):
.157, .236
Dimensões
-
Altura do conector :
48.1 mm [ 1.894 in ]
-
Comprimento do produto :
50.5 mm [ 1.988 in ]
-
Largura do produto :
39.8 mm [ 1.567 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
6 mm [ .236 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP67
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
220
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não