Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de presilha do cabo :
Padrão
-
Resistência à tração (Newton):
82
-
Resistência à tração (lbf):
18.5
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Material do produto primário :
Poliamida - 6.6 GF
Dimensões
-
Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível :
21 mm [ 0,82 in ]
-
Comprimento do produto :
98 mm [ 3.9 in ]
-
Largura do produto :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Espessura do produto :
1 mm [ .039 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1000