Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Configuração do receptáculo :
Padrão
-
Opções de aterramento :
Aterramento do painel e PCB
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Latão
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
50
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Código de Polarização :
D
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Lateral
-
Material do invólucro :
Poliéster
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0