Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de contato RF :
Coaxial
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Características elétricas
-
Opções de impedância :
Sem correspondência
Características do corpo
-
Espessura do revestimento da cápsula (µin):
30
-
Material de base da estrutura :
Latão
-
Material de revestimento da estrutura :
Ouro
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Tipo de contato :
Pino
-
Orientação de contato :
Reto
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Retenção de contato compatível :
Sem
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
6.35 mm [ .25 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja