Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Circular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
60
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
24, 42, 48, 12
Outro
-
Útil :
Não
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Não chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Dimensões
-
Altura do conector :
6.73 mm [ .265 in ]
-
Comprimento do produto :
18.03 mm [ .71 in ]
-
Largura do produto :
6.73 mm [ .265 in ]
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de linhas :
1
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
80, 85, 75, 70
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185