Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Contatos pré-carregados :
Sim
-
Número de posições :
3
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
32
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate, Engate, Engate
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico com enchimento de vidro
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .079 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Comprimento do produto :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Largura do produto :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Altura do conector :
30 mm [ 1.181 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sem halógeno :
Sim
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Sem
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
100