Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de contato
-
Contact Options :
Installed
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Método de terminação para fio e cabo :
Pontas aéreas pré-terminadas
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia