Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Configuração do receptáculo :
Padrão
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Cabo fita plano
-
Número de posições :
8
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Latão
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho sobre níquel
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
100
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Código de Polarização :
E
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Policarbonato GF
-
Cor do invólucro :
Marrom
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do isolamento do condutor :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
24
-
Tamanho do fio (mm²):
.2, .205
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal