Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Tamanho da estrutura do conector :
3
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Combinação de energia/sinal/coaxial :
Sim
-
Número de posições :
9
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura frontal :
Zinco
-
Material da estrutura traseira :
Aço
-
Material de revestimento da estrutura traseira :
Zinco
-
Disposição de inserção de conectores D-Sub :
9C4
-
Material do recurso de retenção de acoplamento :
Aço Inoxidável
-
Material da estrutura frontal :
Aço
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Tamanho do contato :
Tamanho 20, Tamanho 8
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5, 32
-
Contact Options :
Order Separately
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Diâmetro do orifício de montagem :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.77 mm [ .109 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote