Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de fio
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de posições de sinal :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
20000
Características do corpo
-
Virola de parada positiva :
Sem
Recursos de contato
-
Gênero Reverso :
Não
-
Tipo de contato :
Pino
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange com orifícios de montagem
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
7.67 mm [ .302 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
18 – 16
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Pacote